Publique sus productos
KESSEL-Coalescence separator EasyOil ground, NS 10, class I, 2600 l, B

KESSEL-Coalescence separator EasyOil ground, NS 10, class I, 2600 l, B

Traducido por Google,
Separador de coalescencia KESSEL EasyOil suelo NS 10, clase I según EN 858, fabricado en polímero para instalación subterránea, profundidad de instalación D = 830 - 1240 mm Con trampa de lodos integrada y bloqueo de cierre automático, calibrado para líquidos ligeros con densidades entre 0,85 a 0,95 g/cm3. Con inserto de filtro coalescente extraíble. Tramos superiores fabricados en polímero, regulación continua de altura y nivel, inclinables a 5°, con tapas Clase A/B, según EN 124 en hierro fundido, incluye mecanismo de extracción, resistente al tráfico de vehículos privados (profundidad de cobertura DEC 700 a 1800 mm ), resistente al tráfico de vehículos pesados (cobertura de tierra DEC 700 a 1500 mm y losa de hormigón adicional en obra), estática certificada, Entrada y salida Ø 160 para tuberías de material sintético en: PE-HD (según DIN 19537 ); PVC-KG (según DIN V19534); PP o AS. Contenido de la trampa de lodos 1500 litros Fabricante: KESSEL Capacidad total 2600 litros. máx. volumen de almacenamiento de aceite 262 litros. Peso 440 kg Dimensiones: 2910x1200x1715 Los tanques / cisternas pueden instalarse en aguas subterráneas hasta la parte superior del cuerpo del tanque Certificación Z-54.3-454
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Length: 648 mm • Width: 648 mm • Tightness: odor and surface water tight • Height: 95 mm • Lock: unlocked • Dimensions • Length max .: 3,162 mm • Insertion length: 2,910 mm • Loading dimension width: 1,200 mm • T-TEÜ: 155 mm • TEÜ: 700-1,800mm • Waste water content • Total volume: 2,600 l • Sludge trap capacity: 1,500 l • Storage volume of light liquid: 267 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 858, DIN 1999-100, DIN 1999-101 • execution • Disposal type: manual with suction hose • Coalescence use: yes • Nominal size (NS): 10 • container • Outlet nominal diameter (DA): 160 • Outlet nominal diameter (DN): 150 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,110 mm • Distance from the bottom of the pipe to the bottom of the tank: 1,070 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, PVC-KG pipes according to DIN 19534, PP or AS • Installation depth: 840-1.240mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 1,320 mm • Clear entry width (LW): 600 mm • Inlet nominal diameter (DA): 160 mm • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • control • Switching device: no • Other features • Separator class: System A (formerly class I) • Type of height adjustment: telescopic top section, tiltable by 5 degrees • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • Installation situation: installation in the ground • Gross weight: 440 kg • Net weight: 440 kg • Approval: Z-83.8-54 • Proof of conformity: Z-83.8-54 • Overhang: 100 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia99710-15B
  • Familia de productoClass I cistern (Light liquid separators)
  • Grupo de productosSeparation technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1715
  • Ancho (mm)2910
  • Profundidad (mm)1200
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioHierro fundido
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)440
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto