Publique sus productos
KESSEL-Coalescence separator EasyOil ground, NS 10, class I, 4300 l, D

KESSEL-Coalescence separator EasyOil ground, NS 10, class I, 4300 l, D

Traducido por Google,
Separador de coalescencia KESSEL EasyOil suelo NS 10, clase I Basado en EN 858 clase I, fabricado en polietileno Para instalación subterránea, profundidad de instalación T = 850 - 1090 mm Con trampa de lodos integrada y válvula de cierre autosellante, calibrada para fluidos con densidades entre 0,85 y 0,95 g/cm³. Con filtro coalescente extraíble. Sección superior de polímero, ajustable vertical y lateralmente (hasta 5°), con tapa de registro de hierro fundido en clase de carga D según EN 124, remolque de tractor probado a profundidades de T/EÜ de 700 a 1500 mm con placa de soporte de hormigón adicional, tensión probado, Ø 200 entrada y salida según DIN 19537 para tuberías de PE. • Capacidad trampa de lodos: 3000 l • Volumen total: 4300 l • Peso: 775 kg • Máx. capacidad de recogida de aceite: 265 l • Dimensiones: 2585x1760x2275 Las instalaciones de clase de carga D requieren una placa de distribución de carga. El plano estructural de la placa de distribución está disponible en Kessel AG Los tanques/cisternas pueden instalarse en agua subterránea hasta la parte superior del cuerpo del tanque • Certificación: Z-54.3-454 • Fabricante: KESSEL • Plazo de entrega: 1 - 2 semanas
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: D 400 (EN 124) • Length: 680 mm • Width: 680 mm • Tightness: odor and surface water tight • Height: 50mm • Lock: unlocked • Dimensions • Maximum length: 2,940 mm • Insertion length: 2,590 mm • Loading dimension, width: 1,760 mm • T-TEÜ: 180 mm • TEÜ: 700-1,500mm • Waste water content • Total volume: 4,300 l • Sludge trap volume: 2,500 l • Storage volume of light liquid: 380 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 858, DIN 1999-100, DIN 1999-101 • execution • Disposal type: manual with suction hose • Coalescence use: yes • Nominal size (NS): 10 • container • Outlet nominal diameter (DA): 200 • Outlet nominal diameter (DN): 200 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,630 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 1,600 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, PVC-KG pipes according to DIN 19534, PP or AS • Installation depth: 850-1.230mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 1,810 mm • Clear entry width (LW): 600 mm • Inlet nominal diameter (DA): 200 mm • Inlet nominal diameter (DN): 200 mm • control • Switching device: no • Other features • Separator class: System A (formerly class I) • Type of height adjustment: telescopic top section, tiltable by 5 degrees • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • Installation situation: installation in the ground • Gross weight: 795 kg • Net weight: 795 kg • Approval: Z-83.8-54 • Proof of conformity: Z-83.8-54 • Overhang: 120 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia99710-30D
  • Familia de productoClass I cistern (Light liquid separators)
  • Grupo de productosSeparation technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2275
  • Ancho (mm)2585
  • Profundidad (mm)1760
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioHierro fundido
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)775
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto