Publique sus productos
Aquastyle Shower column
KINEDO

Aquastyle Shower column

4.9 de 5 estrellas4.9(7 reseñas)
Traducido por Google,

Conjunto de ducha cromado

Especificaciones
    • Aluminum front panel
    • 3 finishes: matte white lacquer, matte black lacquer, or stainless steel with anti-fingerprint coating
    • Concealed thermostatic mixer tap (with supply hoses)
    • Double head with anti-twist hose
    • Rain shower with anti-limescale silicone nozzles
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaquastyle
  • Familia de productoThe shower
  • Grupo de productosShower columns
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1530
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)50
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa