Publique sus productos
Mariposa® 60" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath, left drain
Mariposa® 60" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath, left drain
Mariposa® 60" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath, left drain
    Kohler

    Mariposa® 60" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath, left drain

    Traducido por Google,

    Con la hidroterapia Heated BubbleMassage™, los chorros de aire liberan miles de burbujas calientes que brindan un masaje de cuerpo completo maravillosamente cálido y vigorizante diseñado para calmar y restaurar. Con delicadas curvas y una forma de reloj de arena, el baño de aire Mariposa® trae armonía al diseño de su baño.

    Características

    • 120 chorros de aire liberan miles de burbujas calientes que rodean y sostienen el cuerpo en un cálido masaje
    • El ventilador de velocidad variable le permite ajustar la intensidad del masaje a 18 niveles
    • BubbleMassage™ calentado incluye temporizador de apagado automático de 60 minutos
    • Control de teclado
    • La forma de reloj de arena agrega estilo y elegancia a su baño
    • Delantal integral
    • La brida integral ayuda a evitar que el agua se filtre detrás de la pared y simplifica la instalación en la alcoba
    • Superficie inferior texturizada
    • Los ciclos de purga automáticos y manuales eliminan el agua residual de los canales de aire después del uso

    Tecnología

    • La tecnología BubbleMassage™ calentada calienta y humedece el aire antes de que entre en la bañera

    Material

    • Acrílico

    Instalación

    • Drenaje izquierdo
    • Hueco
    • El requisito eléctrico de 120 V permite una fácil instalación con un tomacorriente estándar
    • Requiere dos circuitos dedicados

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Taladrar, aserrar, lijar o mecanizar este producto puede exponerlo al dióxido de titanio, una sustancia química que el estado de California reconoce como causante de cáncer. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-1239-GHLA
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosMariposa®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)21.26
    • Ancho (pulgadas)35.98
    • Profundidad (pulgadas)59.96
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nombre ETIMBath
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs