Publique sus productos
K-13517 Toilet 1.28 gpf flushometer valve
Kohler

K-13517 Toilet 1.28 gpf flushometer valve

Traducido por Google,

La tecnología de pistón confiable ofrece un rendimiento constante y una descarga precisa en una amplia gama de presiones de agua entrante.

CARACTERISTICAS

  • Diseño de montaje de accesorios.

Material

  • Construcción de latón.

Tecnología

  • Tecnología de pistón abierto sin retención para una activación precisa.

Instalación

  • Destinado a instalaciones de inodoros con conexión de acoplamiento spud de 1-1/2".

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-13517
  • Familia de productoFlushometer
  • Grupo de productosFlushometer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación1983-07-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)15.62
  • Ancho (pulgadas)5
  • Profundidad (pulgadas)5
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves