Publique sus productos
K-76321 Primme™ manual flushometer valve for 1.28 gpf toilet
Kohler

K-76321 Primme™ manual flushometer valve for 1.28 gpf toilet

Traducido por Google,

La válvula de fluxómetro para inodoro Primme presenta un diseño de cuerpo de latón simple y tecnología de pistón confiable para satisfacer las demandas de las instalaciones de alto uso. Fácil de instalar y adecuada para reacondicionamiento, esta válvula de descarga manual que ahorra agua es compatible con las válvulas de cierre y cola de KOHLER.


CARACTERISTICAS

  • Diseñado para un rendimiento óptimo con inodoros KOHLER.
  • Diseño de montaje de accesorios.
  • La válvula de inodoro de 1.28 gpf usa al menos un 20 por ciento menos de agua que la válvula de inodoro estándar de 1.6 gpf y aún cumple con las estrictas pautas de rendimiento.
  • El pistón de latón autolimpiante evita las obstrucciones y reduce el mantenimiento.

Material

  • Construcción de latón duradero.
  • Resistencia a la cloramina en todos los componentes de caucho expuestos al agua.

Tecnología

  • Tecnología de pistón abierto sin retención para una activación precisa.

Instalación

  • Diseñado para la instalación de inodoros con conexión de acoplamiento de spud superior de 1-1/2".
  • Incluye interruptor de vacío y parada de control.


Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-76321
  • Familia de productoFlushometer
  • Grupo de productosPrimme™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-25
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)13.19
  • Ancho (pulgadas)5
  • Profundidad (pulgadas)5
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves