Publique sus productos
Parallel® Two-handle wall-mount bath faucet valve
Kohler

Parallel® Two-handle wall-mount bath faucet valve

Traducido por Google,

Parallel™ es la expresión por excelencia del movimiento estético moderno de hoy. El contraste entre mezclas fluidas y líneas nítidas destila sofisticación y refinamiento. Sus curvas sutiles y sensuales invitan al tacto, mientras que su geometría precisa da una sensación de control y precisión. Parallel™ brinda calidez y magnetismo a cualquier baño moderno y contemporáneo. Fiel a sus orígenes en el diseño minimalista, Parallel™ revive una forma pura de conectarse con el ojo y la mano.

Características

  • Válvulas de disco cerámico sin arandelas de cuarto de vuelta de 1/2" (12,7 mm)
  • Caudal máximo de 10,0 gpm (37,9 lpm) a 45 psi (3,1 bar)
  • Requiere ajuste de válvula (se vende por separado)

Material

  • Construcción de latón macizo para mayor durabilidad y confiabilidad.

Instalación

  • Para centros de 8" (203 mm)
  • Montaje en pared

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-20716-K
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosParallel®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-02
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)8.5
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)2.52
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Descripción Uniclass 2015Valve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves