Publique sus productos
K-7605-P Pair 3/8" NPT angle supplies with stop, cross handle and annealed vertical tube
Kohler

K-7605-P Pair 3/8" NPT angle supplies with stop, cross handle and annealed vertical tube

Traducido por Google,

Insista en la calidad de KOHLER. Este par de suministros angulares NPT de 3/8" cuentan con un tubo vertical recocido y un tope de mango de cuatro brazos.

  • CARACTERISTICAS
  • Construcción de latón.
  • Válvulas de compresión.
  • Par de suministros angulares con tope.
  • Tubo vertical recocido con conexión de unión.
  • Conexión NPT de 3/8" con brida.
  • Tope de manija de cuatro brazos.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product dimensions:

    L 3-5/8", H 12",

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-7605-P
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías