Publique sus productos
K-22061 Graze® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet with 21-9/16" spout
Kohler

K-22061 Graze® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet with 21-9/16" spout

Traducido por Google,

Basándonos en una inspiración profundamente arraigada en la cultura americana, te traemos Graze. Esta audaz pieza de declaración evoca recuerdos de los picos que construían los ferrocarriles, la industria del acero donde se forjaba el hierro. Rompiendo con la norma de líneas redondas suaves más delicadas, la base cuadrada audaz y la silueta fuerte única son llamativas en su mostrador y un diseño para complementar la mayoría de los hogares.

CARACTERISTICAS

  • Grifería de cocina semiprofesional con cubremanguera fácil limpieza a juego.
  • El cabezal rociador Switch-Grip™ gira en incrementos de 90 grados. Coloque los botones en la dirección que prefiera.
  • El cabezal rociador desplegable de tres funciones con control táctil le permite cambiar entre chorro, rociado Sweep® y rociado BerrySoft®.
  • El rociador Sweep® cuenta con boquillas en ángulo especial que forman una hoja de agua ancha y poderosa para barrer los platos y limpiar el fregadero.
  • El exclusivo cabezal rociador de tres funciones le permite abordar tareas como la limpieza, el enjuague y el llenado con el rociador Sweep®, el rociador BerrySoft® y el chorro aireado.
  • El sistema de acoplamiento magnético DockNetik® bloquea de forma segura el cabezal rociador en su lugar cuando no está en uso.
  • El pico giratorio de 360° de arco alto de 21" ofrece espacio vertical para utensilios de cocina y jarras altos.
  • Alcance del caño oscilante de 10" (254 mm).
  • Caudal máximo de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar).
  • El mango de una sola palanca facilita el ajuste de la temperatura del agua.
  • La memoria de temperatura permite abrir y cerrar el grifo a la temperatura establecida durante el uso anterior.
  • El rociador MasterClean™ presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales.
  • Las válvulas de disco de cerámica KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Montaje en cubierta.
  • Instalación de un solo orificio (el escudo de 3 orificios se vende por separado).
  • Las líneas de suministro flexibles simplifican la instalación.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-22061
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosGraze®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-31
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)21.56
  • Ancho (pulgadas)5.31
  • Profundidad (pulgadas)10
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets