Publique sus productos
K-22065 Graze® Bar sink faucet with swing spout
K-22065 Graze® Bar sink faucet with swing spout
K-22065 Graze® Bar sink faucet with swing spout
    Kohler

    K-22065 Graze® Bar sink faucet with swing spout

    Traducido por Google,

    Basándonos en una inspiración profundamente arraigada en la cultura americana, te traemos Graze™. Esta audaz pieza de declaración evoca recuerdos de los picos que construían los ferrocarriles, la industria del acero donde se forjaba el hierro. Rompiendo con la norma de líneas redondas suaves más delicadas, la base cuadrada audaz y la silueta fuerte única son llamativas en su mostrador y un diseño para complementar la mayoría de los hogares.

    CARACTERISTICAS

    • El pico giratorio de 360° de arco alto ofrece espacio vertical para llenar las jarras.
    • Alcance del caño oscilante de 8-1/8 (206 mm).
    • Caudal máximo de 5,7 l/min (1,5 gpm) a 4,14 bar (60 psi).
    • El mango de una sola palanca facilita el ajuste de la temperatura del agua con una sola mano.
    • La memoria de temperatura permite abrir y cerrar el grifo a la temperatura establecida durante el uso anterior.
    • Las válvulas de disco de cerámica KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.

    Material

    • Construcción de metal de primera calidad.
    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

    Instalación

    • Montaje en cubierta.
    • Orificio único.
    • Las líneas de suministro flexibles simplifican la instalación.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-22065
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosGraze®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)13.75
    • Ancho (pulgadas)2.37
    • Profundidad (pulgadas)8.12
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets