Publique sus productos
K-22068 Graze® Touchless pull-down kitchen sink faucet with three-function sprayhead
Kohler

K-22068 Graze® Touchless pull-down kitchen sink faucet with three-function sprayhead

Traducido por Google,

Basándonos en una inspiración profundamente arraigada en la cultura americana, te traemos Graze™. Esta audaz pieza de declaración evoca recuerdos de los picos que construían los ferrocarriles, la industria del acero donde se forjaba el hierro. Rompiendo con la norma de líneas redondas suaves más delicadas, la base cuadrada audaz y la silueta fuerte única son llamativas en su mostrador y un diseño para complementar la mayoría de los hogares.

CARACTERISTICAS

  • La tecnología Response® utiliza un sensor de movimiento de última generación para una activación confiable sin contacto.
  • La luz LED indica que Response® está listo para usar.
  • Funcionamiento con alimentación de CA, sin baterías para reemplazar.
  • El cabezal rociador desplegable de tres funciones le permite cambiar entre chorro, rociado Sweep® y rociado BerrySoft®.
  • El rociador Sweep® es una cuchilla de agua ancha y poderosa que barre los platos y el fregadero.
  • BerrySoft® es un rociador ligero ideal para lavarse las manos, enjuagar vajilla delicada y preparar frutas y verduras.
  • El sistema de acoplamiento magnético DockNetik® bloquea de forma segura el cabezal rociador en su lugar cuando no está en uso.
  • La tecnología ProMotion® permite que el rociador desplegable gire para un uso más cómodo.
  • El pico giratorio de 360° de arco alto ofrece espacio vertical para utensilios de cocina y jarras altas.
  • Alcance del caño oscilante de 10-3/4" (273 mm).
  • Caudal máximo de 5,7 l/min (1,5 gpm) a 4,14 bar (60 psi).
  • El mango de una sola palanca facilita el ajuste de la temperatura del agua con una sola mano.
  • La memoria de temperatura permite abrir y cerrar el grifo a la temperatura establecida durante el uso anterior.
  • El rociador MasterClean™ resiste la acumulación de minerales para limpiarse fácilmente.
  • Las válvulas de disco de cerámica KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.

Material

  • Construcción de metal de primera calidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Montaje en cubierta.
  • Orificio único (escudo de 3 orificios disponible; K-22071, se vende por separado).
  • Las líneas de suministro flexibles simplifican la instalación.
  • Requiere un tomacorriente debajo del mostrador sin interruptor.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-22068
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosGraze®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-31
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)17.81
  • Ancho (pulgadas)3
  • Profundidad (pulgadas)10.75
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets