Publique sus productos
K-22975 Crue® Single-handle bar sink faucet
Kohler

K-22975 Crue® Single-handle bar sink faucet

Traducido por Google,

Un modelo de diseño limpio y sofisticado, la colección de grifos de cocina Crue™ representa un verdadero punto culminante en el diseño de plomería centrado en el usuario para la cocina. La silueta, un caño arqueado simple y una manija de una sola palanca, ofrece un estilo sencillo que se adapta a casi cualquier diseño de cocina. Es este aspecto contemporáneo, combinado con una funcionalidad bien pensada, lo que hace de la colección Crue una maravilla moderna.

CARACTERISTICAS

  • El pico giratorio de arco alto con rotación de 150 grados ofrece un espacio superior para llenar jarras, enfriar botellas y limpiar.
  • El mango de una sola palanca facilita el ajuste de la temperatura del agua.
  • La memoria de temperatura permite abrir y cerrar el grifo a la temperatura establecida durante el uso anterior.
  • Las válvulas de disco de cerámica KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
  • Caudal máximo de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar).

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Instalación de un solo orificio o de tres orificios (placa embellecedora incluida).
  • Las líneas de suministro flexibles simplifican la instalación.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-22975
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosCrue™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-31
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)14.12
  • Ancho (pulgadas)10.5
  • Profundidad (pulgadas)7.87
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets