Publique sus productos
K-23686-SC01 Memoirs® One-light sconce
K-23686-SC01 Memoirs® One-light sconce
    Kohler

    K-23686-SC01 Memoirs® One-light sconce

    Traducido por Google,

    Inspirada en la arquitectura elegante y las molduras de techo, esta colección de iluminación Memoirs combina perfectamente con las colecciones de llaves y accesorios Memoirs de KOHLER y se fabricó con la calidad que puede esperar de KOHLER Co.

    CARACTERISTICAS

    • Un complemento perfecto para nuestra suite de productos Memoirs.
    • Pantallas de vidrio esmerilado que difunden perfectamente la luz, reduciendo el deslumbramiento en el baño.
    • Zócalo de base media (E26), funciona mejor con bombillas tipo G (se venden por separado).

    Material

    • Fabricado con materiales de primera calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado.
    • Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para combinar con los acabados de las llaves KOHLER.

    Instalación

    • Hardware de instalación incluido.
    • Clasificación de humedad UL.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-23686-SC01
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de productosMemoirs®.
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9.37
    • Ancho (pulgadas)6.12
    • Profundidad (pulgadas)7.18
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures