Publique sus productos
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
    Kohler

    Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink

    Traducido por Google,

    El fregadero de cocina de la granja Ironridge cuenta con un elegante delantal que aporta una estética moderna y de líneas limpias que complementará cualquier espacio de cocina, desde la tradicional hasta la contemporánea. Un tazón grande e individual tiene capacidad para ollas y sartenes grandes, mientras que el fondo inclinado ayuda con el drenaje y la limpieza. Elaborado con hierro fundido esmaltado, este fregadero resiste astillas, grietas o quemaduras para brindar años de belleza y rendimiento confiable. Un frente de faldón estándar facilita la instalación en gabinetes con frente de faldón de 36". El diseño Self-Trimming® requiere solo un simple corte aproximado, superponiendo la cara del gabinete para obtener resultados hermosos.

    Características

    • Se adapta al gabinete base del fregadero tipo delantal de 36" (914 mm) como mínimo
    • Tazón individual
    • La profundidad de 9" (229 mm) proporciona un amplio espacio de trabajo
    • El faldón Self-Trimming® se superpone a la cara del gabinete para una fácil instalación y hermosos resultados
    • El recipiente se inclina hacia el drenaje para minimizar la acumulación de agua.
    • El drenaje compensado aumenta el espacio de trabajo en el fregadero y el espacio de almacenamiento debajo
    • Incluye rejilla para fregadero
    • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de mostrador

    Material

    • Hierro fundido esmaltado KOHLER®
    • Acabado de esmalte resistente a los ácidos.

    Instalación

    • Incluye plantilla de recorte
    • Bajomontaje

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-24268
    • Familia de productoKitchen Sink
    • Grupo de productosIronridge®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10.06
    • Ancho (pulgadas)22
    • Profundidad (pulgadas)34.46
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código ETIMEC011315
    • Nombre ETIMKitchen sink
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks