Publique sus productos
Statement™ 3" ceiling-mount single-function rainhead arm and flange
Kohler

Statement™ 3" ceiling-mount single-function rainhead arm and flange

Traducido por Google,

Los productos de ducha KOHLER ofrecen un suministro de agua de lujo para cualquier entorno de ducha personalizado o tradicional. Este brazo de cabezal de lluvia recto de 3" con brida proporciona un soporte de techo sólido para cabezales de lluvia de una sola función. Con una construcción de latón duradero y un diseño minimalista, este accesorio de ducha es lo suficientemente versátil para cualquier diseño de baño.

Características

  • Compatible solo con cabezales de lluvia de función única
  • Brazo de ducha recto de 3" (76 mm)

Material

  • La construcción de latón garantiza durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Conexión 1/2 -14 NPT
  • Montaje en techo

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-26319
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosStatement™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-23
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.75
  • Ancho (pulgadas)2.19
  • Profundidad (pulgadas)2.19
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties