Publique sus productos
Anthem™ Two-way exposed thermostatic valve and control panel with integrated handshower holder
Kohler

Anthem™ Two-way exposed thermostatic valve and control panel with integrated handshower holder

Traducido por Google,

Cree una experiencia de ducha elegante, similar a un spa, con múltiples salidas con la válvula termostática expuesta y el panel de control. Influenciado por un diseño icónico, el sistema de dos vías presenta una válvula termostática/panel de control expuesto y un soporte para ducha de mano. La válvula termostática/panel de control integrado proporciona un estante de almacenamiento integrado y cuenta con controles intuitivos de botón y dial. Este kit de válvula fue diseñado para usarse con un cabezal de lluvia, ducha de mano y manguera de función única (se vende por separado).

Características

  • La válvula termostática expuesta, moderna y simplista, sirve como centro para los controles de la ducha.
  • La válvula mezcladora termostática controlada mecánicamente mantiene la temperatura de salida durante toda la experiencia de la ducha.
  • El panel de control incluye un dial de temperatura ajustable con función de límite de alta temperatura ajustable integrada y botones de encendido/apagado de salida de ducha.
  • Cuando se presiona una vez, la salida de la ducha se enciende y el botón salta, convirtiéndose en una perilla para ajustar el flujo de agua.
  • Cuando se vuelve a presionar, el agua se cierra y el botón de salida se alinea con la superficie de la placa de control; el ajuste del flujo permanece intacto
  • Entradas y salidas de sudor directas y NPT universal de 1/2"
  • Requiere un cabezal tipo lluvia, una ducha de mano y una manguera de función única (se venden por separado)

Tecnología

  • La tecnología termostática mantiene automáticamente la temperatura de salida dentro de +/- 3,6 °F (+/- 2 °C) durante las fluctuaciones de la presión del agua.

Material

  • Construcción con materiales de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • La válvula es totalmente reparable desde el panel de control.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-26335-9
  • Familia de productoShowering Thermostatic Valves Trim
  • Grupo de productosAnthem™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-12
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.03
  • Ancho (pulgadas)14.11
  • Profundidad (pulgadas)6
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código ETIMEG015530
  • Nombre ETIMPipes
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Descripción Uniclass 2015Valve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves