Publique sus productos
K-28212 Anthem™ Six-port digital thermostatic valve
Kohler

K-28212 Anthem™ Six-port digital thermostatic valve

Traducido por Google,

La tecnología termostática digital proporciona un control de flujo y temperatura exacto, preciso y constante en su sistema de ducha. Esta válvula termostática digital, la mejor en su clase, diseñada con precisión, está diseñada para usarse con el control digital Anthem. Su fácil diseño plug-and-play hace que la instalación sea sencilla. Con seis puertos de salida controlables de forma independiente, esta válvula es ideal para aplicaciones donde se requieren seis salidas de ducha, ofreciendo dos zonas de flujo y temperatura diferentes. El modo ecológico incorporado opcional le permite usar solo una salida a la vez para conservar agua.

Características

  • Válvula mezcladora termostática controlada digitalmente.
  • Protección anti escaldaduras.
  • Control de temperatura y flujo integrado.
  • Permite dos zonas diferentes de temperatura y caudal en la ducha.
  • Ahorre agua habilitando el modo ecológico incorporado, que limita el uso a una sola salida a la vez.
  • Caudal de hasta 83 lpm (22 gpm) a 3,1 bar (45 psi) con un flujo máximo de 36 lpm (9,5 gpm) desde una salida.
  • Seis salidas de ½" controlables independientemente con conexiones de tubo de latón.
  • Entradas de 3/4" con conexiones de tubo de latón.

Material

  • Cuerpo termoplástico de grado de ingeniería reforzado.

Instalación

  • Se monta dentro de paredes estándar de 2" x 4" (38 x 102 mm).
  • Instale la válvula aproximadamente a 32' (9754 mm) del control digital (el cable se suministra con el control).
  • Precableado con enchufe de dos clavijas para conexión a receptáculo GFCI de 120v.
  • Requiere control digital Anthem (se vende por separado).

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-28212
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosAnthem™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-25
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.98
  • Ancho (pulgadas)21.1
  • Profundidad (pulgadas)10.69
Información relacionada
  • Material principalThermoplastic Polyolefin
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Descripción Uniclass 2015Valve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves