Publique sus productos
K-P8304-PX Rite-Temp® Valve body and pressure-balancing cartridge kit with PEX crimp connections, project pack
Kohler

K-P8304-PX Rite-Temp® Valve body and pressure-balancing cartridge kit with PEX crimp connections, project pack

Traducido por Google,

El nuevo sistema de válvulas Rite-Temp de KOHLER establece nuevos estándares en cuanto a facilidad de instalación, versatilidad de aplicaciones y confiabilidad a largo plazo, simplificando su proyecto de plomería y brindando la máxima flexibilidad para futuros cambios o actualizaciones. La plataforma de válvulas Rite-Temp utiliza la última tecnología de equilibrio de presión para brindar protección contra quemaduras y control de temperatura para una mayor comodidad en la ducha. Una vez que la válvula esté instalada, seleccione su moldura terminada y el acabado de la amplia cartera de diseños de KOHLER. Si decide remodelar en el futuro, simplemente cambie su moldura por el último diseño sin necesidad de cambiar la instalación de la válvula.

CARACTERISTICAS

  • Paquete de proyecto: Se suministran 12 por caja.
  • Incluye cuerpo de válvula, cartucho de equilibrio de presión, guía de montaje y guardabarros.
  • Entradas de crimpado PEX de 1/2" (estilo F1807).
  • Salidas de sudor directas y NPT universal de 1/2".
  • Caudal máximo de 18,9 l/min (5,0 gpm) a 45 psi.
  • El diseño de una sola palanca cambia de apagado a frío a caliente.
  • Proporciona regulación de temperatura y protección automática contra quemaduras.
  • El diseño de cartucho de una pieza simplifica la instalación y el mantenimiento.
  • Tope de límite de temperatura alta ajustable para controlar la temperatura máxima del agua.
  • Requiere ajuste de válvula para completar la instalación (se vende por separado).

Material

  • El cuerpo de latón forjado resistente a la pérdida de zinc proporciona confiabilidad a largo plazo y resistencia a condiciones de agua agresivas.

Tecnología

  • La tecnología de diafragma de equilibrio de presión mantiene la temperatura de salida dentro de +/- 3 grados Fahrenheit durante las fluctuaciones de la presión del agua.

Instalación

  • Diseñado para uso en instalaciones estándar, espalda con espalda y paredes delgadas.
  • El cuerpo de la válvula presenta ubicaciones de montaje integrales y entradas de válvula simétricas para simplificar la instalación.
  • El cartucho es reversible para instalaciones donde se invierten los suministros de frío y calor.
  • Guía empotrada diseñada para instalaciones estándar y de pared delgada.
  • La válvula instalada puede lavarse y someterse a prueba de presión a 150 psi máx. (aire o agua) sin cartucho, usando la tapa de prueba K-10351.

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    Length 4-13/16", Height 5"Width 5"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-P8304-PX
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosRite-Temp®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas