Publique sus productos
K-2973-KS MasterShower® Thermostatic valve with integrated volume control and stops
Kohler

K-2973-KS MasterShower® Thermostatic valve with integrated volume control and stops

Traducido por Google,

Ducharse más allá de lo común con esta válvula termostática MasterShower de 1/2 pulgada. Cuando se combina con una configuración de válvula apilada, esta válvula ofrece un tope de límite de alta temperatura para mayor seguridad y un alto índice de flujo para un control de temperatura preciso y constante.

CARACTERISTICAS

  • Configuración de límite de alta temperatura para mayor seguridad.
  • Mecanismo de equilibrio de temperatura.
  • Prevención del riesgo de quemaduras.
  • Paradas de servicio integral.
  • Prevención de flujo cruzado.
  • Conexiones de 1/2" NPT.
  • Mallas de filtro de entrada reparables.
  • Salida única.
  • Controles de volumen de temperatura independientes.

Material

  • Cuerpo de válvula de latón forjado.

Instalación

  • Montaje en pared.
  • Requiere codo doble K-9663 (se vende por separado) cuando se usa un caño desviador para baño.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-2973-KS
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosMasterShower®.
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-21
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.37
  • Ancho (pulgadas)4.62
  • Profundidad (pulgadas)3.5
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Descripción Uniclass 2015Valve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves