Publique sus productos
Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
    Kohler

    Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead

    Traducido por Google,

    Elegante y minimalista, la colección Components irradia sofisticación tranquila. Las líneas fuertes y seguras crean siluetas audaces y distintivas acentuadas por detalles de diseño refinados. El grifo abatible para fregadero de cocina Components combina este mismo estilo con dos funciones de rociado, y el sistema de acoplamiento seguro DockNetik bloquea convenientemente el cabezal rociador en su lugar cuando no está en uso.

    Características

    • El cabezal rociador desplegable de dos funciones con control táctil le permite cambiar entre rociadores aireados y Sweep®
    • El rociador Sweep® cuenta con boquillas en ángulo especial que forman una paleta de agua ancha y poderosa para barrer los platos y limpiar el fregadero.
    • El sistema de acoplamiento seguro DockNetik® bloquea el cabezal rociador en su lugar cuando no está en uso
    • La manguera trenzada ligera y silenciosa de la tecnología ProMotion® y la rótula giratoria hacen que el cabezal rociador desplegable sea más fácil y cómodo de usar
    • MasterClean™ sprayface presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales y maximiza el rendimiento del rociado.
    • La boquilla de arco alto ofrece espacio vertical para jarras y utensilios de cocina altos
    • El mango de una sola palanca facilita el ajuste de la temperatura del agua con una sola mano
    • Las válvulas de disco cerámico de KOHLER superan los estándares de longevidad de la industria en más del doble, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
    • Caudal máximo de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
    • La memoria de temperatura permite abrir y cerrar el grifo a la temperatura establecida durante el uso anterior

    Material

    • Construcción metálica de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

    Instalación

    • Para instalación con uno o tres orificios (la placa de escudo se vende por separado)
    • Las líneas de suministro flexibles simplifican la instalación

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-28268
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosComponents®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)19.43
    • Ancho (pulgadas)2.33
    • Profundidad (pulgadas)9.54
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Código ETIMEG015610
    • Nombre ETIMValves/taps/controls
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets