Publique sus productos
K-5287 Strive® 15" x 15" x 9-5/16" Undermount bar sink with rack
K-5287 Strive® 15" x 15" x 9-5/16" Undermount bar sink with rack
    Kohler

    K-5287 Strive® 15" x 15" x 9-5/16" Undermount bar sink with rack

    3.8 de 5 estrellas3.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Este fregadero de barra Strive ofrece un estilo profesional con esquinas curvas fáciles de limpiar. Hecho de acero inoxidable grueso de calibre 16 de primera calidad, el lavabo compacto cuenta con un sistema de absorción de sonido que reduce significativamente el ruido del desecho y del lavado de platos. Este fregadero de entretenimiento incluye un estante de fregadero inferior para ayudar a evitar rayones.

    CARACTERISTICAS

    • Ancho mínimo del gabinete base de 18 pulgadas.
    • Cuenco único.
    • profundidad de 9 pulgadas.
    • Sin agujeros para grifos.
    • El desagüe trasero aumenta el espacio de trabajo en el fregadero y permite más espacio de almacenamiento debajo del fregadero.
    • La tecnología de absorción de sonido SilentShield® ofrece un rendimiento más silencioso.
    • Incluye un estante inferior para el fregadero y accesorios de instalación.
    • Las esquinas redondeadas de 10 mm son fáciles de limpiar.

    Material

    • Hecho a mano en acero inoxidable calibre 16.

    Instalación

    • debajo del montaje

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product Dimensions

      Length 15", Height 9-5/16"Width 15"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-5287
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de productosStrive®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures