Publique sus productos
Edalyn™ by Studio McGee Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Edalyn™ by Studio McGee Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Edalyn™ by Studio McGee Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Edalyn™ by Studio McGee Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Edalyn™ by Studio McGee Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Edalyn™ by Studio McGee Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead
    Kohler

    Edalyn™ by Studio McGee Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead

    Traducido por Google,

    Inspirándose en los archivos, la colección de grifos de cocina Edalyn de Kohler x Studio McGee combina influencias clásicas y modernas en una expresión atemporal para el hogar. De diseño transicional, cada grifo se caracteriza por un caño distinguido y de alto perfil que se complementa con detalles apilados y líneas limpias. Más allá de su llamativa apariencia, la colección abarca la practicidad y proporciona un rendimiento de pulverización superior para afrontar las tareas de la cocina.

    Características

    • Diseñado en colaboración con Studio McGee
    • Grifo de estilo profesional con manguera revestida fácil de limpiar y serpentín extraíble
    • El cabezal rociador desplegable de dos funciones con control táctil le permite cambiar entre rociadores aireados y Sweep®
    • El rociador Sweep® cuenta con boquillas en ángulo especial que forman una paleta de agua ancha y poderosa para barrer los platos y limpiar el fregadero.
    • El sistema de acoplamiento magnético DockNetik® bloquea de forma segura el cabezal rociador en su lugar cuando no está en uso
    • MasterClean™ sprayface presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales y maximiza el rendimiento del rociado.
    • La boquilla de arco alto ofrece espacio vertical para jarras y utensilios de cocina altos
    • El mango de una sola palanca facilita el ajuste de la temperatura del agua.
    • La memoria de temperatura permite abrir y cerrar el grifo a la temperatura establecida durante el uso anterior
    • Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
    • Caudal máximo de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)

    Material

    • Construcción metálica de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

    Instalación

    • Instalación con un solo orificio (el escudo de tres orificios se vende por separado)
    • Las líneas de suministro flexibles simplifican la instalación

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-28360
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosEdalyn™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-12
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)23.55
    • Ancho (pulgadas)2.5
    • Profundidad (pulgadas)10.01
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Código ETIMEG015610
    • Nombre ETIMValves/taps/controls
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets