Publique sus productos
Billet™ Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Kohler

Billet™ Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead

Traducido por Google,

La colección de grifos de cocina KOHLER® Billet es una maravilla para la vista. Rindiendo homenaje a la tradición y el legado de fundición de Kohler, esta colección refleja la belleza natural de la industrialización. Este grifo extraíble para fregadero de cocina de montaje en encimera combina este estilo con dos funciones de rociado, y el sistema de acoplamiento seguro DockNetik bloquea cómodamente el cabezal de rociado cuando no se usa. Con un diseño y una fabricación únicos para destacar, le presentamos la colección de grifos de cocina Billet.

Características

  • El cabezal rociador desplegable de dos funciones con control táctil le permite cambiar entre rociadores aireados y Sweep®
  • El rociador Sweep® cuenta con boquillas con un ángulo especial que forman una hoja de agua ancha y potente para limpiar sus platos y fregadero.
  • El sistema de acoplamiento seguro DockNetik® bloquea el cabezal rociador en su lugar cuando no está en uso
  • La manguera trenzada liviana y silenciosa de la tecnología ProMotion® y la rótula giratoria hacen que el cabezal rociador desplegable sea más fácil y cómodo de usar.
  • La superficie de pulverización MasterClean™ presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales y maximiza el rendimiento de la pulverización.
  • El caño de arco alto ofrece espacio vertical para utensilios de cocina y jarras altas
  • Dos manijas ofrecen control separado de agua fría y caliente.
  • Las válvulas de disco cerámico KOHLER superan los estándares de longevidad de la industria en más del doble, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
  • Caudal máximo de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • Combina con otros productos de la colección Billet™


Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-28671-3
  • Familia de productoKitchen Sink Faucets
  • Grupo de productosBillet™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-08-25
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)16.5
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)8.64
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets