Publique sus productos
Ealing® 32-1/2" undermount single-bowl workstation kitchen sink  K-R39827-1AC-CM1
Ealing® 32-1/2" undermount single-bowl workstation kitchen sink  K-R39827-1AC-CM1
Ealing® 32-1/2" undermount single-bowl workstation kitchen sink  K-R39827-1AC-CM1
    Kohler

    Ealing® 32-1/2" undermount single-bowl workstation kitchen sink K-R39827-1AC-CM1

    Traducido por Google,

    Inspirado en las necesidades de los chefs profesionales, el fregadero de cocina bajo encimera de una cubeta KOHLER® Ealing® ofrece eficiencia optimizada en un diseño elegante que complementa cualquier decoración de cocina. Este fregadero de 83 cm está fabricado con Neoroc®, un material compuesto con acabado mate diseñado para una durabilidad extrema y una belleza inigualable. Con colores vibrantes que complementan cualquier encimera, Neoroc ayuda a minimizar rayones, manchas y decoloración, y es altamente resistente al calor y a los impactos. Los accesorios incluyen una rejilla para fregadero, una tabla de cortar de bambú y un colador para facilitar la preparación de alimentos.

    • Ancho mínimo del gabinete base de 33" (838 mm)
    • Tazón individual
    • La profundidad de 9" (229 mm) proporciona un espacio de trabajo generoso
    • La ubicación del drenaje trasero derecho aumenta el espacio de trabajo en el fregadero y el espacio de almacenamiento debajo
    • Las esquinas redondeadas de 3/8" (10 mm) son fáciles de limpiar
    • El acabado mate ofrece un color intenso y dimensional.
    • Accesorios incluidos: tabla de cortar de bambú, colador, rejilla inferior de acero inoxidable para fregadero, desagüe con colador.

    Material

    • El compuesto KOHLER Neoroc® es duradero y está diseñado para soportar las tareas de limpieza diarias.
    • Color sólido en todo el fregadero.
    • Resistente al calor hasta 750 °F
    • Resistente a arañazos, manchas, astillas y choques térmicos.

    Instalación

    • Bajo encimera
    • Hardware de instalación y plantillas incluidas.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-R39827-1AC
    • Familia de productoKitchen Sink
    • Grupo de productosEaling®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9.64
    • Ancho (pulgadas)18.3
    • Profundidad (pulgadas)30.26
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código ETIMEG015130
    • Nombre ETIMDrains
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks