Publique sus productos
Billet™ Single-handle bar sink faucet with two-function extended-reach spout and side sprayer
Kohler

Billet™ Single-handle bar sink faucet with two-function extended-reach spout and side sprayer

Traducido por Google,

La colección de grifos para fregaderos de cocina y bar KOHLER® Billet™ es una maravilla para la vista. Rindiendo homenaje a la tradición y el legado de fundición de Kohler, esta colección refleja la belleza natural de la industrialización. El grifo monomando Billet de alcance extendido para fregadero de barra, con montaje en encimera, combina este estilo con un exclusivo aireador de dos funciones que ofrece dos modos de rociado con un simple giro del extremo del caño. Además, incluye un práctico rociador lateral a juego. Con un diseño y una fabricación únicos para destacar, le presentamos la colección de grifos para fregaderos de cocina y bar Billet.

  • El pico giratorio de arco alto con rotación de 360° ofrece un espacio libre superior y un alcance inigualable para llenar jarras y realizar tareas de limpieza estándar.
  • El innovador aireador de dos funciones permite a los usuarios cambiar del chorro aireado al rociador SoftRinse™ con un simple giro de 30° del extremo del pico.
  • SoftRinse™ es un aerosol ligero ideal para lavarse las manos, enjuagar vajilla delicada y preparar frutas y verduras.
  • El rociador lateral a juego proporciona flexibilidad y comodidad para la limpieza y la preparación de alimentos.
  • Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero.
  • El mango redondo único permite ajustar fácilmente la temperatura del agua con una mano.
  • La memoria de temperatura permite que el grifo se abra y se cierre a la temperatura establecida durante el uso anterior.
  • Caudal máximo de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • Combina con otros productos de la colección Billet™

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-28675-9
  • Familia de productoKitchen Sink Faucets
  • Grupo de productosBillet™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-08-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)15.96
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)8.34
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets