Publique sus productos
Billet™ Wall-mount pot filler
Kohler

Billet™ Wall-mount pot filler

Traducido por Google,

La colección de grifos de cocina KOHLER® Billet es una maravilla para la vista. Rindiendo homenaje a la tradición y el legado de fundición de Kohler, esta colección refleja la belleza natural de la industrialización. Con un diseño y una fabricación únicos para destacar, le presentamos la colección de grifos de cocina Billet para montaje en pared.

  • El pico articulado con rotación de 360° ofrece un espacio libre superior para llenar ollas en cocinas y estufas.
  • Manija cruzada simple con cierre principal por manija cruzada
  • Caudal de 3,2 gpm (12,1 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero.
  • Combina con otros productos de la colección Billet™

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-28678-3
  • Familia de productoKitchen Faucet
  • Grupo de productosBillet™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-08-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)10.99
  • Ancho (pulgadas)2.64
  • Profundidad (pulgadas)11.16
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets