Publique sus productos
K-3184 Undertone® Undermount bar sink
K-3184 Undertone® Undermount bar sink
    Kohler

    K-3184 Undertone® Undermount bar sink

    4.9 de 5 estrellas4.9(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Aporta un estilo discreto y pulido profesional a tu cocina con este fregadero Undertone contemporáneo. Construido con acero inoxidable duradero, el lavabo rectangular cuadrado ofrece una funcionalidad elegante. Un borde con acabado de espejo agrega un acento elegante. Un sistema de absorción de sonido diseñado reduce significativamente el ruido del lavado de platos y la eliminación.

    CARACTERISTICAS

    • Ancho mínimo del gabinete base de 21 pulgadas.
    • Cuenco único.
    • 7-5/8 pulgadas de profundidad.
    • Sin agujeros para grifos.
    • La tecnología de absorción de sonido SilentShield® ofrece un rendimiento más silencioso.
    • Incluye hardware de instalación.

    Material

    • Acero inoxidable de primera calidad calibre 18.

    Instalación

    • debajo del montaje

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-3184
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosUndertone®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1983-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8
    • Ancho (pulgadas)15.75
    • Profundidad (pulgadas)18.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks