Publique sus productos
Vault™ 15" top-/undermount single-bowl bar sink
Kohler

Vault™ 15" top-/undermount single-bowl bar sink

Traducido por Google,

Recibe a tus invitados con estilo con el fregadero de barra Vault de montaje doble. Hecho a mano con acero inoxidable de primera calidad, este fregadero cuadrado tiene el tamaño ideal para preparar bebidas y aperitivos, enjuagar verduras y secar cristalería. Cuando se instala como fregadero de montaje superior, Vault ofrece un borde ultraplano que facilita el limpieza desde la encimera directamente al recipiente. Combine este fregadero de barra con otros fregaderos Vault para darle un toque contemporáneo a su cocina.

Características

  • Ancho mínimo del gabinete base de 18" (457 mm)
  • Tazón individual
  • 5-1/2" (140 mm) de profundidad
  • Orificio para grifo único
  • Rejilla inferior para fregadero K-2993 opcional (se vende por separado)
  • Incluye hardware de instalación
  • El desagüe del fregadero con colador se vende por separado.

Material

  • Acero inoxidable de primera calidad calibre 18
  • Los fregaderos de acero inoxidable KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Montaje superior o inferior
  • Drenaje central

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-32027-1
  • Familia de productoKitchen Sink
  • Grupo de productosVault™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-10
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)8.25
  • Ancho (pulgadas)15
  • Profundidad (pulgadas)15
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
  • Código ETIMEC011315
  • Nombre ETIMKitchen sink
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks