Publique sus productos
Embra™ by Studio McGee Three-light sconce
Embra™ by Studio McGee Three-light sconce
    Kohler

    Embra™ by Studio McGee Three-light sconce

    Traducido por Google,

    Inspirándose en los archivos, la colección de iluminación Embra de Kohler x Studio McGee combina influencias clásicas y modernas en una expresión atemporal para el hogar. Las cañas refinadas en las esferas de vidrio se equilibran sin esfuerzo con detalles de tornillos expuestos, evocando una cautivadora yuxtaposición de glamour y elegancia industrial. Con una variedad de ofertas de acabados, Embra garantiza una estética personalizada y coordinada.

    Características

    • Diseñado en colaboración con Studio McGee
    • Las pantallas de vidrio globulares se extienden desde varillas con detalles metálicos acampanados en elegantes diseños de transición adecuados para cualquier habitación.
    • Requiere bombillas con base mediana (E26); Se recomienda bombilla tipo A19 (se vende por separado).
    • Adecuado para lugares húmedos, según UL 1598
    • Incluye hardware de instalación
    • Coordina con otros productos de la colección Embra.

    Material

    • Construcción de metal y vidrio de primera calidad
    • Fabricado con materiales de calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado.
    • Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para coordinar con los acabados de grifos KOHLER.

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-32254-SC03
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de productosEmbra™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9.09
    • Ancho (pulgadas)7.82
    • Profundidad (pulgadas)24.64
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures