Publique sus productos
K-33545-ASB Southerk™ 36" bathroom vanity set
Kohler

K-33545-ASB Southerk™ 36" bathroom vanity set

Traducido por Google,

Elegantes y misteriosos, los tocadores de baño de Southerk evocan la clase contemporánea con un guiño a lo tradicional para una estética que se adapta a cualquier estilo. Las molduras en forma de marco en los paneles frontales de los cajones y las puertas provocan entradas de almacenamiento ocultas, adornadas además con manijas decorativas alargadas que se alinean para formar un elemento de diseño único en los cajones apilados. Haz que tu tocador diario sea únicamente tuyo con la elección del color. El gabinete, la encimera, el lavabo, las patas y los herrajes de níquel cepillado se incluyen con el juego de tocador, que está listo para autoinstalarse durante la próxima actualización de su baño. Están disponibles acabados de herrajes adicionales (se venden por separado).

Características

  • El juego incluye gabinete, tocador de cuarzo precortado, lavabo, patas y herrajes en acabado estándar.
  • Dos cajones de extensión completa de 12¾" (325 mm) con correderas de montaje lateral de cierre suave.
  • Bisagras de puerta de cierre suave ajustables en tres direcciones con capacidad de apertura de 100° para facilitar el acceso al gabinete.
  • El interior del gabinete de 18" (457 mm) proporciona un amplio espacio de almacenamiento.
  • El interior del gabinete con acabados combinados ofrece un amplio espacio libre para la plomería.
  • El tocador de cuarzo agrega belleza y durabilidad duradera.
  • Personalice su almacenamiento con accesorios opcionales, como revestimientos para pisos, organizadores de cajones y recipientes de tamaño perfecto (se venden por separado).
  • Combina con los acabados de hardware mejorados K-33550, el protector contra salpicaduras de cuarzo K-25816 y el protector lateral de cuarzo K-25819 (se venden por separado).

Material

  • Madera maciza y MDF resistente a la humedad.
  • Exterior pintado.

Instalación

  • Fácil instalación: no se requieren herramientas especiales.
  • La parte superior del tocador separada simplifica la instalación.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-33545-ASB
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosSoutherk™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)35.78
  • Ancho (pulgadas)36.41
  • Profundidad (pulgadas)18.04
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descripción Uniclass 2015Vanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33
  • Título OmniClass Residential Specialty Casework