Publique sus productos
K-33548-ASB Southerk™ 70" x 24" linen tower
Kohler

K-33548-ASB Southerk™ 70" x 24" linen tower

Traducido por Google,

Elegantes y misteriosos, los gabinetes de baño de Southerk evocan la clase contemporánea con un guiño a lo tradicional para una estética que se adapta a cualquier estilo. Las molduras en forma de marco en los paneles frontales de los cajones y las puertas provocan entradas de almacenamiento ocultas, adornadas además con manijas decorativas alargadas que se alinean para formar un elemento de diseño único en los cajones apilados. Haga que sus muebles cotidianos sean exclusivamente suyos con la elección del color. Se incluyen la torre de lino, las patas y los herrajes de níquel cepillado (los acabados adicionales se venden por separado).

Características

  • Incluye gabinete, patas pintadas a juego y herrajes en acabado estándar.
  • Dos cajones de extensión completa de 12¾" (325 mm) con correderas de montaje lateral de cierre suave.
  • El interior del gabinete de 18" (457 mm) con dos estantes proporciona un amplio espacio de almacenamiento.
  • Interior del gabinete con acabado a juego.
  • Personalice su almacenamiento con accesorios opcionales, como revestimientos para pisos, organizadores de cajones y recipientes de tamaño perfecto (se venden por separado).
  • Combina con los acabados de hardware mejorados K-33550 (se venden por separado).

Material

  • Madera maciza y MDF resistente a la humedad.
  • Exterior pintado.

Instalación

  • Fácil instalación: no se requieren herramientas especiales.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-33548-ASB
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosSoutherk™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)69.81
  • Ancho (pulgadas)24
  • Profundidad (pulgadas)18
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descripción Uniclass 2015Vanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33
  • Título OmniClass Residential Specialty Casework