Publique sus productos
Castia™ by Studio McGee 20" x 30" rectangular mirror
Castia™ by Studio McGee 20" x 30" rectangular mirror
Castia™ by Studio McGee 20" x 30" rectangular mirror
Castia™ by Studio McGee 20" x 30" rectangular mirror
Castia™ by Studio McGee 20" x 30" rectangular mirror
Castia™ by Studio McGee 20" x 30" rectangular mirror
Castia™ by Studio McGee 20" x 30" rectangular mirror
Castia™ by Studio McGee 20" x 30" rectangular mirror
Castia™ by Studio McGee 20" x 30" rectangular mirror
Castia™ by Studio McGee 20" x 30" rectangular mirror
    Kohler

    Castia™ by Studio McGee 20" x 30" rectangular mirror

    Traducido por Google,

    Inspirándose en los archivos, la colección de accesorios y grifos de baño Castia de Kohler x Studio McGee combina influencias clásicas y modernas en una expresión atemporal para el hogar. Elaborado con meticulosa atención al detalle, el espejo rectangular Castia se basa en la simplicidad y añade un toque de sofisticación para completar su espacio. Siempre versátil, la colección Castia armoniza sin esfuerzo con una variedad de ambientes.

    Características

    • Diseñado en colaboración con Studio McGee
    • El diseño limpio y atemporal permite su uso en cualquier espacio interior.
    • Los acabados combinan con los productos de iluminación y grifería KOHLER®.

    Material

    • Construcción de metal y vidrio espejado de primera calidad
    • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

    Instalación

    • El kit de montaje garantiza una instalación rápida y sencilla


    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-34969
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosCastia™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-05
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)29.5
    • Ancho (pulgadas)2.15
    • Profundidad (pulgadas)22.8
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Código ETIMEG017210
    • Nombre ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descripción Uniclass 2015Mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors