Publique sus productos
Synthos™ 57-3/4" undermount single-bowl kitchen sink
Synthos™ 57-3/4" undermount single-bowl kitchen sink
Synthos™ 57-3/4" undermount single-bowl kitchen sink
Synthos™ 57-3/4" undermount single-bowl kitchen sink
Synthos™ 57-3/4" undermount single-bowl kitchen sink
    Kohler

    Synthos™ 57-3/4" undermount single-bowl kitchen sink

    Traducido por Google,

    Experimente la elegancia sencilla, la calidad excepcional y lujosa, y el diseño elegante de la colección KOHLER® Synthos. Lleve el arte de la excelencia culinaria a su hogar con este fregadero de cocina refinado y multidimensional de 57-3/4", que incluye tres rejillas y una tapa de desagüe. Este versátil fregadero se puede transformar en una estación de trabajo personalizable, adaptada a sus necesidades culinarias y de entretenimiento. Para optimizar su flujo de trabajo, hay accesorios Synthos de lujo adicionales disponibles que se venden por separado.

    • Fregadero de 57-3/4" diseñado para un espacio de gabinete mínimo de 60"
    • Tazón individual
    • Profundidad del recipiente: 11-11/16" (297 mm)
    • El diseño de repisa de tres niveles garantiza un posicionamiento óptimo de los accesorios, creando un flujo de trabajo perfecto.
    • La caja incluye: fregadero, tapa de drenaje y tres rejillas para fregadero aptas para lavavajillas.
    • El lavabo tiene una pendiente generosa que dirige el agua y los residuos hacia el desagüe para facilitar la limpieza.
    • El drenaje descentrado aumenta el espacio de trabajo en el fregadero, incluye una tapa de drenaje que se levanta para facilitar la limpieza y un flujo de agua discreto y sin barreras.
    • La tecnología de absorción de sonido SilentShield® ofrece un rendimiento más silencioso

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-37906
    • Familia de productoKitchen Sink
    • Grupo de productosSynthos™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-12
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)16.42
    • Ancho (pulgadas)19.05
    • Profundidad (pulgadas)57.75
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código ETIMEG015130
    • Nombre ETIMDrains
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks