Publique sus productos
Synthos™ 45-3/4" undermount single-bowl workstation kitchen sink
Synthos™ 45-3/4" undermount single-bowl workstation kitchen sink
Synthos™ 45-3/4" undermount single-bowl workstation kitchen sink
Synthos™ 45-3/4" undermount single-bowl workstation kitchen sink
Synthos™ 45-3/4" undermount single-bowl workstation kitchen sink
    Kohler

    Synthos™ 45-3/4" undermount single-bowl workstation kitchen sink

    Traducido por Google,

    Experimente la elegancia sencilla, la calidad excepcional y lujosa, y el diseño elegante de la colección KOHLER® Synthos. Lleve el arte de la excelencia culinaria a su hogar con este refinado y multidimensional fregadero de cocina de 115 cm, diseñado para optimizar su flujo de trabajo y que ofrece una variedad de lujosos accesorios para recibir invitados y cocinar. Esta estación de trabajo está diseñada pensando en el mejor entretenimiento, con una resistente tabla de cortar de nogal negro americano, un colador, un recipiente para remojo, una bandeja para servir y dos rejillas para fregadero. Un hermoso juego de tazones de preparación con tres tazas de acero inoxidable y tapas de cristal sin plomo permite preparar, servir y almacenar, mientras que un juego de tazones para guarnición, que incluye cuatro tazas de acero inoxidable con tapas de vidrio, permite preparar salsas y dips para disfrutar del fregadero a la mesa, además de facilitar la limpieza.

    • Fregadero de 45-3/4" diseñado para un espacio mínimo de gabinete de 48"
    • Tazón individual
    • Profundidad del recipiente: 11-1/16" (281 mm)
    • El diseño de repisa de tres niveles garantiza un posicionamiento óptimo de los accesorios, creando un flujo de trabajo perfecto.
    • La caja incluye: fregadero, tapa de drenaje, tabla de cortar de nogal, colador, recipiente para remojo, juego de recipientes para preparación, juego de recipientes para guarnición, bandeja para servir y dos rejillas para fregadero aptas para lavavajillas.
    • El lavabo tiene una pendiente generosa que dirige el agua y los residuos hacia el desagüe para facilitar la limpieza.
    • El drenaje descentrado aumenta el espacio de trabajo en el fregadero, incluye una tapa de drenaje que se levanta para facilitar la limpieza y un flujo de agua discreto y sin barreras.
    • La tecnología de absorción de sonido SilentShield® ofrece un rendimiento más silencioso

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-37907-WAL
    • Familia de productoKitchen Sink
    • Grupo de productosSynthos™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-12
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)15.79
    • Ancho (pulgadas)19.05
    • Profundidad (pulgadas)45.75
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código ETIMEG015130
    • Nombre ETIMDrains
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks