Publique sus productos
K-4709 C3®-200 Elongated bidet toilet seat
K-4709 C3®-200 Elongated bidet toilet seat
K-4709 C3®-200 Elongated bidet toilet seat
K-4709 C3®-200 Elongated bidet toilet seat
K-4709 C3®-200 Elongated bidet toilet seat
    Kohler

    K-4709 C3®-200 Elongated bidet toilet seat

    Traducido por Google,

    Experimente un nuevo nivel de limpieza para la comodidad y la confianza diarias. Este asiento de inodoro C3 avanzado con funcionalidad de limpieza utiliza agua calmante natural como una alternativa refrescante e higiénica al papel higiénico. Un control remoto le permite ajustar instantáneamente la posición, la temperatura y el movimiento oscilante o pulsante del rociador de agua, y puede almacenar las configuraciones preferidas para dos usuarios. Otras comodidades incluyen un asiento con calefacción, flujo de aire caliente ajustable para el secado y control de olores incorporado.

    Características

    • El calentador en línea proporciona agua calentada continuamente para una comodidad constante.
    • Los modos de lavado delantero y trasero proporcionan agua tibia para la limpieza.
    • Temperatura del agua y presión del agua ajustables.
    • Control remoto.
    • Los ajustes preestablecidos almacenan las configuraciones de control separadas para dos usuarios.
    • Asiento calefaccionado con ajustes de temperatura ajustables.
    • La iluminación LED ilumina el cuenco para que sirva como luz nocturna.
    • Sistema de secado por aire caliente con velocidad y temperatura del aire regulables.
    • El desodorante ayuda a minimizar los olores.
    • Función de ahorro de energía.
    • La tapa Quiet-Close™ se cierra lenta y silenciosamente sin cerrarse de golpe.
    • Las bisagras Quick-Release™ permiten que el asiento se desenganche del inodoro para quitarlo fácilmente y limpiarlo cómodamente; no se requieren herramientas.
    • Los parachoques Grip-Tight mantienen el asiento firmemente en su lugar.
    • Los asientos de inodoro no se pueden devolver a Kohler Co. si están abiertos o fuera del embalaje original.

    Material

    • El plastico

    Instalación

    • Requiere un tomacorriente de circuito dedicado.

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-4709
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosC3®-200
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)14.56
    • Ancho (pulgadas)4.87
    • Profundidad (pulgadas)20.25
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniClass Water Closet Seats