Publique sus productos
Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
    Kohler

    Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink

    Traducido por Google,

    El fregadero de cocina con delantal Whitehaven presenta un estilo de granja estilizado y versátil para complementar cualquier decoración. Un lavabo individual grande tiene capacidad para ollas y sartenes grandes, mientras que el fondo inclinado ayuda con el drenaje y la limpieza. Fabricado con hierro fundido esmaltado, este fregadero resiste astillas, grietas o quemaduras para brindar años de belleza y rendimiento confiable. Un frente de faldón estándar facilita la instalación en gabinetes con frente de faldón de 33 pulgadas. El diseño Self-Trimming® requiere solo un simple corte preliminar, superponiendo la cara del gabinete para obtener hermosos resultados.

    Características

    • Se adapta al gabinete base del fregadero tipo delantal de 33" (838 mm) como mínimo
    • Tazón individual
    • La profundidad de 9" (229 mm) proporciona un amplio espacio de trabajo
    • El faldón Self-Trimming® se superpone a la cara del gabinete para una fácil instalación y hermosos resultados
    • El recipiente se inclina hacia el drenaje para minimizar la acumulación de agua.
    • El drenaje compensado aumenta el espacio de trabajo en el fregadero y el espacio de almacenamiento debajo
    • El desagüe del fregadero con colador se vende por separado.
    • Rejillas inferiores para fregadero K-5826 y K-5827 opcionales (se venden por separado)

    Material

    • Hierro fundido esmaltado KOHLER®

    Instalación

    • Plantillas de recorte incluidas.
    • Bajomontaje

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-5827
    • Familia de productoKitchen Sink
    • Grupo de productosWhitehaven®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)13.5
    • Ancho (pulgadas)21.58
    • Profundidad (pulgadas)32.49
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código ETIMEC011315
    • Nombre ETIMKitchen sink
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks