Publique sus productos
K-6228-C12 Karbon® Articulating two-hole wall-mount kitchen sink faucet with 13-1/4" spout with Black tube
Kohler

K-6228-C12 Karbon® Articulating two-hole wall-mount kitchen sink faucet with 13-1/4" spout with Black tube

Traducido por Google,

Un elegante híbrido de funcionalidad y diseño contemporáneo, el grifo para fregadero de cocina Karbon entrega agua exactamente donde usted la desea. Su diseño de tubo negro presenta tres puntos de pivote articulados para un rango total de movimiento: extienda el grifo completamente para llenar ollas grandes, bájelo al fregadero para preparar alimentos y limpiar, o dóblelo cuando no esté en uso. Una válvula tipo joystick en la plataforma le brinda un control preciso de la temperatura y el flujo del agua.


CARACTERISTICAS

  • El diseño único de junta articulada dirige el agua a cualquier ángulo y se pliega cuando no está en uso.
  • El cabezal rociador integral proporciona flujo laminar o rociado en anillo con solo tocar un botón.
  • Las válvulas de disco de cerámica superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
  • El mango de palanca tipo joystick único es fácil de usar y facilita el ajuste de la temperatura del agua.
  • Caudal máximo de 5,7 l/min (1,5 gal/min) [máx. a 4,14 bar (60 psi)]

Material

  • Construcción de fibra de carbono y metal de primera calidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Instalación de montaje en pared.
  • Las líneas de suministro flexibles simplifican la instalación.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-6228-C12
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosKarbon®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-25
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.63
  • Ancho (pulgadas)6
  • Profundidad (pulgadas)13.25
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets