Publique sus productos
K-6331 Evoke® single-hole kitchen sink faucet with 9" pull-out spout
K-6331 Evoke® single-hole kitchen sink faucet with 9" pull-out spout
K-6331 Evoke® single-hole kitchen sink faucet with 9" pull-out spout
    Kohler

    K-6331 Evoke® single-hole kitchen sink faucet with 9" pull-out spout

    Traducido por Google,

    Aporta un estilo elegante y minimalista a tu decoración contemporánea con este grifo para fregadero de cocina Evoke. El pico alto gira 360 grados para un espacio libre y una cobertura total. Ofreciendo flexibilidad para una variedad de tareas, el rociador extraíble proporciona tres funciones, incluida la pausa, para que pueda moverse fácilmente dentro y fuera del fregadero.

    CARACTERISTICAS

    • El mango de una sola palanca es fácil de usar y facilita el ajuste de la temperatura del agua.
    • El pico alto y la rotación del pico de 360 grados ofrecen un espacio superior para llenar ollas y limpiar.
    • Rociador extraíble de tres funciones con rociador, flujo aireado y pausa.
    • La rótula y la manguera de nailon ligera y silenciosa de la tecnología ProMotion™ hacen que el rociador extraíble sea más fácil y cómodo de usar.
    • El rociador MasterClean™ presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales.
    • La memoria de temperatura permite abrir y cerrar el grifo a la temperatura establecida durante el uso anterior.
    • Configuración de límite de alta temperatura para mayor seguridad.
    • Las válvulas de disco de cerámica superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
    • Caudal máximo de 1,5 gpm (galones por minuto) a 60 psi.

    Material

    • Construcción de metal de primera calidad.
    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

    Instalación

    • Instalación de un solo orificio.
    • Las líneas de suministro flexibles simplifican la instalación.

    Conservación de agua y reembolsos

    • Este producto cumple con los requisitos de ahorro de agua de la Comisión de Energía de California (CEC), CALGreen y Colorado SB 14-103.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-6331
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosEvoke®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-18
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)11.94
    • Ancho (pulgadas)4.25
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets