Publique sus productos
Whitehaven® Smart Divide® 35-3/4" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® Smart Divide® 35-3/4" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® Smart Divide® 35-3/4" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink
    Kohler

    Whitehaven® Smart Divide® 35-3/4" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink

    Traducido por Google,

    El fregadero de cocina con delantal Whitehaven presenta un estilo de granja estilizado y versátil para complementar cualquier decoración. El diseño Self-Trimming® requiere solo un simple corte preliminar, superponiendo la cara del gabinete para obtener hermosos resultados. El fregadero está diseñado para caber en la mayoría de los gabinetes con frente frontal estándar de 36 pulgadas. Una barrera baja divide los dos compartimentos, lo que facilita lavar y enjuagar artículos grandes manteniendo los dos lavabos separados. Fabricado con hierro fundido esmaltado, este fregadero resiste astillas, grietas o quemaduras para brindar años de belleza y rendimiento confiable.

    Características

    • Se adapta al gabinete base del fregadero tipo delantal de 36" (914 mm) como mínimo
    • Tazones grandes/medianos
    • La profundidad de 9" (229 mm) proporciona un amplio espacio de trabajo
    • El faldón Self-Trimming® se superpone a la cara del gabinete para una fácil instalación y hermosos resultados
    • La función Smart Divide® ofrece un divisor de tazón inferior que aumenta la versatilidad del espacio de trabajo
    • El recipiente se inclina hacia el drenaje para minimizar la acumulación de agua.
    • El drenaje compensado aumenta el espacio de trabajo en el fregadero y el espacio de almacenamiento debajo

    Material

    • Hierro fundido esmaltado KOHLER®

    Instalación

    • Plantillas de recorte incluidas.
    • Bajomontaje

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-6427
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de productosWhitehaven®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9.81
    • Ancho (pulgadas)21.61
    • Profundidad (pulgadas)35.74
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código ETIMEC011315
    • Nombre ETIMKitchen sink
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks