Publique sus productos
Porto Fino™ 18-1/2" top-/undermount single-bowl bar sink
Porto Fino™ 18-1/2" top-/undermount single-bowl bar sink
    Kohler

    Porto Fino™ 18-1/2" top-/undermount single-bowl bar sink

    Traducido por Google,

    Entretenga con estilo con el fregadero de bar Porto Fino. Diseñado para simplificar la preparación de alimentos, la forma redonda y el fondo plano facilitan el lavado de productos o la limpieza de cristalería. Fabricado con hierro fundido esmaltado, este fregadero resiste rayones, quemaduras y manchas para brindar años de belleza y rendimiento confiable.

    Características

    • Ancho mínimo del gabinete base de 21" (533 mm)
    • Cuenco redondo único
    • 8" (203 mm) de profundidad

    Material

    • Hierro fundido esmaltado KOHLER®

    Instalación

    • Montaje superior o inferior

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-6565
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosPorto Fino™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8.64
    • Ancho (pulgadas)18.32
    • Profundidad (pulgadas)18.32
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código ETIMEC011315
    • Nombre ETIMKitchen sink
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks