Publique sus productos
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
    Kohler

    K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology

    Traducido por Google,

    Abre mi grifo. Vierta dos tazas. El grifo inteligente Sensate® con tecnología activada por voz dispensa cantidades medidas de agua cuando usted lo ordena por voz. Simplemente diga las palabras para abrir el agua, llene los recipientes a un nivel preestablecido o dispense una cantidad específica. Además del control por voz, este grifo sin contacto incluye un sensor de movimiento que abre y cierra el agua con un movimiento de la mano. Sensate® ofrece dos rociadores para facilitar las tareas diarias en la cocina. El grifo funciona con la aplicación KOHLER Konnect™ para que pueda monitorear el uso de agua y recibir notificaciones sobre flujos inusuales.

    CARACTERISTICAS

    • El control por voz permite la activación manos libres para abrir o cerrar el grifo, verter cantidades específicas y llenar medidas preestablecidas.*
    • KOHLER Konnect™ se empareja con Amazon Alexa, Google Home y Apple Home Kit.**
    • El sensor innovador monitorea el uso del agua y muestra esa información en la aplicación KOHLER Konnect™.
    • Se puede enviar una notificación a su dispositivo móvil cuando se detecta un flujo de agua inusual.***
    • Se requiere una conexión Wi-Fi protegida con contraseña de 2,4 GHz.
    • Encendido/apagado sin contacto con un movimiento de la mano o un objeto.
    • La tecnología Response® utiliza un sensor de movimiento de última generación para una activación confiable sin contacto.
    • La luz LED indica que el grifo está operativo y listo para funcionar.
    • Funcionamiento con alimentación de CA: no es necesario reemplazar las baterías (requiere un tomacorriente debajo del mostrador sin interruptor).
    • El cabezal rociador desplegable de dos funciones con control táctil le permite cambiar entre el chorro y el rociado Sweep®.
    • El rociador Sweep® es una hoja de agua ancha y poderosa que barre los platos y el fregadero.
    • El sistema de acoplamiento magnético DockNetik® bloquea de forma segura el cabezal rociador en su lugar para evitar que cuelgue.
    • La tecnología ProMotion® permite que el rociador desplegable gire para un uso más cómodo.
    • El rociador MasterClean™ resiste la acumulación de minerales para que pueda limpiarlo con un paño húmedo.
    • El pico giratorio de arco alto ofrece espacio vertical para utensilios de cocina altos.
    • La memoria de temperatura permite abrir y cerrar el grifo a la temperatura establecida durante el uso anterior.
    • El mango de una sola palanca facilita el ajuste de la temperatura del agua.
    • Caudal máximo de 1,5 gpm (galones por minuto) a 60 psi.
    • Las válvulas de disco de cerámica KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.

    Material

    • Construcción de metal de primera calidad.
    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

    Instalación

    • Instalación de un solo orificio.
    • Las líneas de suministro flexibles simplifican la instalación.
    • Juego de escudo de 3 orificios disponible (número de pieza de servicio 1209172-CP o 1209172-VS).
    • *Al dispensar cantidades medidas, mínimo de 8 oz. es requerido; la precisión puede variar según la presión del agua y el caudal.
    • **Siri se puede usar en todos sus dispositivos Apple y está limitado al control de encendido/apagado.
    • ***La notificación a través de la aplicación KOHLER® Konnect™ puede avisarle cuando se detecta un flujo de agua más allá del sensor de flujo superior a 0,5 gpm durante 3 segundos. (No se debe confiar para la detección de fugas de agua).

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-72218-WB
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosSensate®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)15.56
    • Ancho (pulgadas)2
    • Profundidad (pulgadas)8.43
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets