Publique sus productos
K-72759 Artifacts® with Bell design Widespread bathroom sink spout
Kohler

K-72759 Artifacts® with Bell design Widespread bathroom sink spout

Traducido por Google,

Crea tu propio look con la colección Artifacts. Atemporal y clásico en su inspiración, Artifacts le permite coordinar grifos, accesorios, duchas y acabados para expresar su estilo personal. Los grifos Artifacts combinan artesanía de calidad con diseños artesanales para dar carácter y autenticidad a su espacio, como un toque final o la pieza central para construir la habitación. Este caño para lavabo de baño de inspiración vintage presenta un perfil clásico en forma de campana.

CARACTERISTICAS

  • Construcción de metal.
  • Desagüe metálico emergente con cola.
  • Alcance del caño de 5-3/8'' (137 mm).
  • Caudal máximo de 4,5 l/min (1,2 gal/min) [máx. a 4,14 bar (60 psi)].

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    Length 5-3/8", Height 4-11/16"Width 2-11/16"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-72759
  • Familia de productoSink Faucets
  • Grupo de productosArtifacts®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_83
  • Descripción Uniclass 2015Sink spouts
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures