Publique sus productos
K-7323-4 HiRise™ single-hole deck-mount pot filler kitchen sink faucet with 22" extended spout and lever handle
Kohler

K-7323-4 HiRise™ single-hole deck-mount pot filler kitchen sink faucet with 22" extended spout and lever handle

Traducido por Google,

Inspirado en cocinas y estufas profesionales, este grifo de llenado de ollas HiRise brinda una utilidad de grado comercial a los chefs domésticos. Llene sus ollas justo donde las necesita y evite llevar ollas llenas y pesadas por la cocina. El estilo de montaje en cubierta y el perfil delgado de este grifo deja mucho espacio en el mostrador para el trabajo de preparación, y el alcance extendido cubre un área amplia en su mostrador o estufa. Una tasa de flujo superior a la media llena rápidamente su olla con agua.


CARACTERISTICAS

  • Las válvulas de disco de cerámica de cuarto de vuelta dobles garantizan un funcionamiento de encendido/apagado confiable.
  • Las válvulas de disco de cerámica superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
  • El pico articulado con rotación de 360 grados ofrece un espacio superior para llenar ollas en estufas y estufas.
  • Manija monomando con cierre de palanca principal. * Alcance extendido del caño oscilante de 22" (559 mm).
  • 6,7 gal/min (25,4 l/min) a 60 psi (4,1 bar),
  • Combina con otros productos de cocina HiRise.

Material

  • Construcción de acero inoxidable.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

  • Instalación
  • Instalación de montaje en cubierta

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-7323-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosHiRise™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-25
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)14.75
  • Ancho (pulgadas)4.25
  • Profundidad (pulgadas)22
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets