Publique sus productos
K-7342-4 HiRise™ single-hole bar sink faucet with lever handles
Kohler

K-7342-4 HiRise™ single-hole bar sink faucet with lever handles

Traducido por Google,

Los grifos HiRise combinan los conceptos de plomería antigua con la fuerza y la belleza del acero inoxidable para crear diseños verdaderamente sofisticados. Este grifo para fregadero de barra cuenta con un caño giratorio de cuello de cisne de arco alto que permite mucho espacio para tareas de preparación o limpieza. Dos manijas de palanca completan el aspecto clásico.

CARACTERISTICAS

  • Dos válvulas de disco cerámico sin arandelas de cuarto de vuelta.
  • Las válvulas de disco de cerámica superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
  • El pico giratorio de cuello de cisne de arco alto y la rotación del pico de 360 grados ofrecen un espacio libre superior para llenar jarras y limpiar.
  • Alcance del caño oscilante de 178 mm (7").
  • Dos manijas de palanca ofrecen control separado del agua fría y caliente.
  • Combina con otros productos de la colección HiRise.
  • Caudal máximo de 5,7 l/min (1,5 gal/min) [máx. a 4,14 bar (60 psi)]
  • Cumple con los requisitos de CalGreen para grifos de cocina.

Material

  • Construcción de acero inoxidable.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Para instalación de un solo orificio.
  • Las líneas de suministro flexibles simplifican la instalación.


Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-7342-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosHiRise™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)14.13
  • Ancho (pulgadas)2.5
  • Profundidad (pulgadas)7
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets