Publique sus productos
K-7396 3" ceiling-mount single-function rainhead arm and flange
Kohler

K-7396 3" ceiling-mount single-function rainhead arm and flange

Traducido por Google,

Diseñado para instalarse directamente en el techo de su bañera o ducha, este brazo de ducha recto proporciona un soporte sólido para una variedad de cabezales de ducha que simulan la lluvia. Cuenta con una construcción de latón para mayor durabilidad e incluye una brida decorativa. Disponible en una variedad de colores para combinar con cualquier decoración de baño.

  • CARACTERISTICAS
  • Conexiones de 1/2'' NPT.
  • Incluye brida.
  • Brazo de ducha recto de 3'' (76 mm).
  • Material
  • Construcción de latón.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • Instalación
  • Montaje en techo.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product dimensions:

    L 3-3/4", H 3-3/4"W 2-1/4"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-7396
  • Familia de productoShower Fittings
  • Grupo de productosShower Arm
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniClass Shower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures