Publique sus productos
K-75748-FP1 Sartorial™ Paisley Carillon® Round Vessel bathroom sink
Kohler

K-75748-FP1 Sartorial™ Paisley Carillon® Round Vessel bathroom sink

Traducido por Google,

La colección Sartorial rinde homenaje a la refinada elegancia de los textiles europeos del siglo XIX. Inspirado en un exuberante estampado de bloque francés de 1850, este intrincado patrón de cachemira tiene una cualidad orgánica, que se exhibe maravillosamente en el fregadero del recipiente Carillon. Combínalo con el lavabo Sartorial Herringbone para un tocador de baño principal coordinado.


CARACTERISTICAS

  • Decorado con un diseño Paisley texturizado sobre fondo blanco.
  • Lavabo redondo con sutil realce en los bordes.
  • El diseño de la piscina para niños se adapta a una amplia variedad de grifos.
  • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de montaje en mostrador.

Material

  • Porcelana vitrificada.

Instalación

  • Buque

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-75748-FP1
  • Familia de productoSinks
  • Grupo de productosSartorial™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-25
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6
  • Ancho (pulgadas)17.69
  • Profundidad (pulgadas)17.69
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks