Publique sus productos
K-76519-4 Artifacts® deck-mount bridge kitchen sink faucet with lever handles and sidespray
Kohler

K-76519-4 Artifacts® deck-mount bridge kitchen sink faucet with lever handles and sidespray

Traducido por Google,

La colección de grifos Artifacts le ofrece diseños clásicos reinventados en formas nuevas y frescas para diversas áreas de trabajo de la cocina. Este grifo de puente Artifacts celebra el estilo vintage con sus manijas de palanca y su pico giratorio completo de inspiración victoriana. Un conveniente rociador lateral le permite cambiar del rociado suave BerrySoft® al poderoso rociado Sweep® con solo tocar un botón, para que esté listo para la preparación de alimentos y una limpieza rápida.

CARACTERISTICAS

  • El rociador lateral de dos funciones a juego con Sweep® Spray y BerrySoft® brinda comodidad para limpiar y preparar alimentos.
  • El rociador Sweep® crea una hoja de agua ancha y poderosa para una limpieza superior.
  • BerrySoft® es un spray ligero que lava suavemente frutas y verduras.
  • Las válvulas de disco de cerámica superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
  • La manguera trenzada ligera y silenciosa de la tecnología ProMotion® y la rótula giratoria hacen que el rociador lateral sea más fácil y cómodo de usar.
  • El rociador MasterClean™ presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales.
  • El pico basculante alto y las rotaciones del pico de 360 grados ofrecen un espacio libre superior para llenar ollas y limpiar.
  • Dos manijas de palanca ofrecen control separado del agua fría y caliente.
  • Caudal máximo de 5,7 l/min (1,5 gal/min) [máx. a 4,14 bar (60 psi)]

Material

  • Construcción de metal de primera calidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • El rociador lateral tiene el mismo color que el acabado del grifo.

Instalación

  • Instalación de tres o cuatro agujeros

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    Length 11-5/16", Height 13-1/2"Width 14-15/16"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-76519-4
  • Familia de productoKitchen Sink Faucets
  • Grupo de productosArtifacts®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures