Publique sus productos
K-76520-3M Artifacts® Deck-mount bridge bar sink faucet with prong handles and sidespray
Kohler

K-76520-3M Artifacts® Deck-mount bridge bar sink faucet with prong handles and sidespray

Traducido por Google,

La colección de grifos Artifacts le ofrece diseños clásicos reinventados en formas nuevas y frescas para diversas áreas de tareas de la cocina. Con un perfil compacto ideal para un fregadero secundario, este grifo de puente Artifacts celebra el estilo vintage con sus manijas de seis puntas y su caño giratorio de inspiración victoriana. Un conveniente rociador lateral le permite cambiar del rociado suave BerrySoft® al poderoso rociado Sweep® con solo tocar un botón, para que esté listo para la preparación de alimentos y una limpieza rápida.

CARACTERISTICAS

  • El rociador lateral de dos funciones a juego con Sweep® Spray y BerrySoft® brinda comodidad para limpiar y preparar alimentos.
  • El rociador Sweep® crea una hoja de agua ancha y poderosa para una limpieza superior.
  • BerrySoft® es un spray ligero que lava suavemente frutas y verduras.
  • Las válvulas de disco de cerámica superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
  • La manguera trenzada ligera y silenciosa de la tecnología ProMotion® y la rótula giratoria hacen que el rociador sea más fácil y cómodo de usar.
  • El rociador MasterClean™ presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales.
  • El pico giratorio ofrece mayor espacio libre para llenar ollas y limpiar.
  • Dos manijas de seis puntas ofrecen un control separado del agua fría y caliente.
  • Caudal máximo de 5,7 l/min (1,5 gal/min) [máx. a 4,14 bar (60 psi)]

Material

  • Construcción de metal de primera calidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • El rociador lateral tiene el mismo color que el acabado del grifo.

Instalación

  • Instalación de tres o cuatro agujeros.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    Length 9-3/4", Height 12-9/16"Width 11"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-76520-3M
  • Familia de productoKitchen Sink Faucets
  • Grupo de productosArtifacts®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures