Publique sus productos
Pro-Inspired 33" top-/undermount single-bowl workstation kitchen sink
Kohler

Pro-Inspired 33" top-/undermount single-bowl workstation kitchen sink

Traducido por Google,

Trabaje de manera más eficiente con una estación de trabajo de cocina que se adapte a sus necesidades individuales. Este fregadero de montaje doble de inspiración profesional, hecho de acero inoxidable de primera calidad de calibre 18 para resistir el óxido y el desgaste, ofrece la opción de instalación de montaje superior o inferior en un gabinete de 36". La tabla de cortar de bambú se desliza exactamente donde lo desea. , y un tapete apto para lavaplatos proporciona un cojín protector para los platos y la cristalería.Un grifo de estilo profesional de tres funciones se combina perfectamente con su fregadero e incluye un rociador de barrido que empuja fácil y efectivamente los restos de comida hacia el desagüe.

Características

  • Ancho mínimo del gabinete base de 36" (914 mm)
  • Cuenco individual
  • La profundidad de 9" (229 mm) brinda un amplio espacio de trabajo
  • Las esquinas fabricadas en ángulo estrecho maximizan el espacio del tazón
  • La alfombrilla de silicona para fregadero apta para lavavajillas ayuda a proteger el fregadero y los platos frágiles.
  • Grifo de estilo profesional con una manguera revestida fácil de limpiar y un serpentín extraíble
  • El cabezal rociador desplegable de tres funciones con control táctil le permite cambiar entre chorro aireado, rociado Sweep® y tecnología Boost
  • El rociador Sweep® cuenta con boquillas especialmente anguladas que forman una hoja ancha y potente de agua para barrer los platos y limpiar el fregadero
  • La tecnología Boost aumenta el caudal en un 30 % con solo pulsar un botón. Use Boost con chorro para un llenado más rápido o con el rociador Sweep® para una limpieza más potente
  • La caja incluye: Fregadero, llave semiprofesional ensamblada de acero inoxidable Vibrant®, líneas de suministro, tabla de cortar de bambú, tapete de silicón para el fregadero, desagüe y colador, accesorios de instalación

Material

  • Acero inoxidable de primera calidad calibre 18
  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.

Instalación

  • Montaje superior o montaje inferior
  • Solo agujero
  • La tabla de cortar se desliza sobre el borde del fregadero cuando el fregadero está montado en la parte superior o sobre la encimera cuando está montado debajo

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-78957-1PC
  • Familia de productoKitchen Sinks
  • Grupo de productosPro-Inspired
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-02
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)11.72
  • Ancho (pulgadas)22
  • Profundidad (pulgadas)33
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
  • Código ETIMEC011315
  • Nombre ETIMKitchen sink
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks