Publique sus productos
K-80179-L ModernLife™ wall-mount bathroom sink
K-80179-L ModernLife™ wall-mount bathroom sink
K-80179-L ModernLife™ wall-mount bathroom sink
K-80179-L ModernLife™ wall-mount bathroom sink
K-80179-L ModernLife™ wall-mount bathroom sink
    Kohler

    K-80179-L ModernLife™ wall-mount bathroom sink

    Traducido por Google,

    Con líneas nítidas y limpias, el lavabo para baño ModernLife le permite la libertad de diseñar a su alrededor, desde lo contemporáneo hasta lo tradicional. Y su forma compacta se presta a tocadores y espacios con huellas más pequeñas.

    CARACTERISTICAS

    • Lavabo rectangular.
    • Con desbordamiento.
    • Orificio de grifo único en el lado izquierdo.
    • Combina con otros productos de la colección ModernLife.

    Material

    • Porcelana vitrificada.

    Instalación

    • Montaje en pared.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-80179-L
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosModernLife™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)5
    • Ancho (pulgadas)19.62
    • Profundidad (pulgadas)9.81
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks